FB_CoreDebug

Diese Klasse dient zum besseren Debuggen der Corefunction-Kette.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CoreDebug
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
FunctionMatchesCounter | BOOL | Get | TRUE, wenn CyclicCounter und FunctionCounter den identischen Wert vorweisen. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
AxisStateIncrement() | Inkrementiert den internen Counterwert Wird durch |
AxisStateReset() | Setzt den internen Counterwert |
CyclicCounterIncrement() | Inkrementiert den internen Counterwert Wird durch |
CyclicCounterReset() | Setzt den internen Counterwert |
FunctionCounterIncrement() | Inkrementiert den internen Counterwert Wird durch |
FunctionCounterReset() | Setzt den internen Counterwert |
SendDebugMessage() | Sendet das übergebene Event als Debug Meldung. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.71 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v12.14.0.0) |