SetTraceLevel()

Diese Methode fixiert den Schweregrad der von dieser Instanz geworfenen Events.
Syntax:
METHOD SetTraceLevel : HRESULT
VAR_INPUT
bOwnTraceLevel: BOOL; // activate internal trace level
eTraceLevel: TcEventSeverity; // set internal trace level
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetTraceLevel | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bOwnTraceLevel | BOOL | Aktiviert den fixierten Schweregrad. |
eTraceLevel | Schweregrad |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |