F_SucceededHr

F_SucceededHr 1:

Diese Methode überprüft einen HRESULT Wert auf Erfolg und kopiert bei Fehlschlagen der Überprüfung das Ergebnis in eine übergebene Variable.

Syntax:

FUNCTION F_SucceededHr : BOOL
VAR_INPUT
    Source:                 HRESULT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
    Destination:            HRESULT;
END_VAR

F_SucceededHr 2: Ein-/Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

Destination

HRESULT

Variable auf die der HRESULT Wert im Fehlerfall kopiert werden soll.

F_SucceededHr 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

Source

HRESULT

Fehlercode der überprüft werden soll.

F_SucceededHr 4: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

F_SucceededHr

BOOL

TRUE, wenn die Überprüfung erfolgreich war.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher