ST_CoE402_StatusWord
Struktur zur Aufschlüsselung eines CoE402 Statuswortes.
Syntax:
TYPE ST_CoE402_StatusWord :
STRUCT
ReadyToSwitchOn: BIT;
SwitchedOn: BIT;
OperationEnabled: BIT;
Fault: BIT;
VoltageEnabled: BIT;
QuickStopInactive: BIT;
SwitchOnDisabled: BIT;
Warning: BIT;
Reserve_8: BIT;
Remote: BIT;
END_STRUCT
END_TYPEBits
Name | Offset | Beschreibung |
|---|---|---|
ReadyToSwitchOn | 0 | Umrichter ist bereit eingeschaltet zu werden. |
SwitchedOn | 1 | Umrichter ist eingeschaltet. |
OperationEnabled | 2 | Leistung ist freigegeben. |
Fault | 3 | Umrichter ist im Fehlerzustand. |
VoltageEnabled | 4 | Versorgung ist freigegeben. |
QuickStopInactive | 5 | Schnellstopp ist deaktiviert. |
SwitchOnDisabled | 6 | Umrichter ist blockiert eingeschaltet zu werden. |
Warning | 7 | Umrichter meldet eine Warnung. |
Remote | 9 | Umrichter läuft im Remote-Modus und kann über die Schnittstelle gesteuert werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |