ST_CoE402_ControlWord
Struktur zur Aufschlüsselung eines CoE402 Kontrollwortes.
Syntax:
TYPE ST_CoE402_ControlWord :
STRUCT
SwitchOn: BIT;
EnableVoltage: BIT;
QuickStopDisable: BIT;
EnableOperation: BIT;
Reserve_4: BIT;
Reserve_5: BIT;
Reserve_6: BIT;
Reset: BIT;
Halt: BIT;
END_STRUCT
END_TYPEBits
Name | Offset | Beschreibung |
|---|---|---|
SwitchOn | 0 | Gerät einschalten. |
EnableVoltage | 1 | Versorgung freigeben. |
QuickStopDisable | 2 | Schnellstop deaktivieren. |
EnableOperation | 3 | Leistung freigeben. |
Reset | 7 | Fehlerzustand zurücksetzen. |
Halt | 8 | Umrichter anhalten. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.55 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions (>= v3.12.5.0) |