UpdateToLinLoad()

UpdateToLinLoad() 1:

Diese Methode wird verwendet, um eine Position linearisiert zu übersetzen, abhängig von der eingestellten LowerLimit Eigenschaft.

Syntax:

METHOD UpdateToLinLoad : LREAL
VAR_INPUT
    fDrivePosition:   LREAL;
    fLoadPosition:    LREAL;
END_VAR

UpdateToLinLoad() 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

UpdateToLinLoad

LREAL

Linearisierte Lastposition.

UpdateToLinLoad() 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fDrivePosition

LREAL

Aktuelle Antriebsposition.

fLoadPosition

LREAL

Aktuelle Lastposition.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher