Reset
![]() | Nicht über die Achsenschnittstellen verfügbar Diese Corefunction ist nicht über die Achsenschnittstellen verfügbar. Ein direkter Zugriff durch die Anwendung ist nicht erforderlich. |

Diese Corefunction setzt den Fehlerzustand einer Achse kontrolliert zurück. Die DoReset()
Methode ist hierfür direkt über die Bewegungsschnittselle I_MotionBase
und den davon erbenden Schnittstellen erreichbar.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_Reset EXTENDS FB_CorefunctionFeedback
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
DoReset() | Setzt den Fehlerzustand einer Achse zurück. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
---|---|
I_Corefunction | Standardschnittstelle auf FB_Corefunction. |
I_Reset | Standardschnittstelle auf FB_Reset. |
I_CorefunctionFeedback | Standardschnittstelle auf FB_CorefunctionFeedback. |
Beispiel:
iAxisBase.DoReset(bReset);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |