LookDown()

Diese Methode übersetzt einen Slave-Wert auf einen übereinstimmenden Master-Wert. Liegt der Wert zwischen zwei definierten Punkten der Tabelle, wird mit der ausgewählten Betriebsart interpoliert.
Syntax:
METHOD LookDown : HRESULT
VAR_INPUT
Slave: LREAL;
SlaveVelo: LREAL;
fGuidingValue: REFERENCE TO LREAL;
fGuidingVelo: REFERENCE TO LREAL;
TorqueLimiting: REFERENCE TO LREAL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
LookDown | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Slave | LREAL | Primärer Slave-Wert |
SlaveVelo | LREAL | Tertiärer Slave-Wert Nur im äquidistanten Betriebsmodus zweiter Ordnung verfügbar. |
fGuidingValue | REFERENCE TO LREAL | Resultierender Master-Wert für den angeforderten Slave-Wert |
fGuidingVelo | REFERENCE TO LREAL | Master-Wert für den angeforderten tertiären Slave-Wert. Dieser wird unter Berücksichtigung der ersten Ableitung des primären Slave-Wertes ermittelt Nur im äquidistanten Betriebsmodus zweiter Ordnung verfügbar. |
TorqueLimiting | REFERENCE TO LREAL | Sekundärer Slave-Wert für den angeforderten primären Slave-Wert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |