GetProperties()

GetProperties() 1:

Diese Methode gibt die Master-Grenzwerte der Tabelle zurück. Diese werden zur Aufschlüsselung der Masterposition in äquidistanten Betriebsmodi der Tabelle verwendet.

Syntax:

METHOD SetProperties : HRESULT
VAR_INPUT
    bValid              : REFERENCE BOOL;
    fMaxGuidingValue    : REFERENCE LREAL;
    fMinGuidingValue    : REFERENCE LREAL;
END_VAR

GetProperties() 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

GetProperties

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung

GetProperties() 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bValid

REFERENCE TO BOOL

Die Tabelle ist validiert

fMaxGuidingValue

REFERENCE TO LREAL

Maximalwert des Masters

fMinGuidingValue

REFERENCE TO LREAL

Minimalwert des Masters

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher