SetProperties()

Diese Methode setzt die Master-Grenzwerte der Tabelle. Diese werden zur Aufschlüsselung der Masterposition in äquidistanten Betriebsmodi der Tabelle verwendet.
Syntax:
METHOD SetProperties : HRESULT
VAR_INPUT
bValid : BOOL;
fMaxGuidingValue : LREAL;
fMinGuidingValue : LREAL;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetProperties | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bValid | BOOL | Definiert die gültige Initialisierung der Tabelle. |
fMaxGuidingValue | LREAL | Maximalwert des Masters. |
fMinGuidingValue | LREAL | Minimalwert des Masters. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |