SetPoints()
Diese Methode setzt die Anzahl an verfügbaren Punkten der Tabelle.
Methode ist nur einmalig ausführbar Wird diese Methode zum zweiten Mal ausgeführt oder eine Punkteanzahl > 0 in der Initialisierung übergeben, schlägt diese Methode fehl. Die Anzahl an Punkten kann nur einmalig definiert werden. |
Syntax:
METHOD SetPoints : HRESULT
VAR_INPUT
nRequired: INT;
END_VAR
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
GetPoint | HRESULT | Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung. |
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nRequired | INT | Anzahl der angeforderten Punkte. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplatform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |