GetClampPoint()

GetClampPoint() 1:

Klasse ist ‚obsolete‘

Diese Klasse ist als obsolete markiert und sollte nicht weiterhin verwendet werden!

Alternative: Ptp.ClampingPoint.Fetch(x)

Originalfassung:

GetClampPoint() 2:

Ein Punkt der Clamping-Tabelle wird zurückgelesen.

Syntax:

METHOD GetClampPoint: HRESULT
VAR_INPUT
    nIdx:            INT;
    stClampPoint:    REFERENCE TO ST_LookUpClamping;
END_VAR 

GetClampPoint() 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

GetClampPoint

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung.

GetClampPoint() 4: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nIdx

INT

Der Index des Punktes.

stClampPoint

REFERENCE TO ST_LookUpClamping

Eine Referenz auf die Variable, die mit dem angefragten Punkt aktualisiert werden soll.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher