SetParameter()

SetParameter() 1:

Eine Reihe von Parametern, die für diese Homing-Prozedur spezifisch sind, wird gesetzt.

Syntax:

METHOD SetParameter : HRESULT
VAR_INPUT
    fDetectionVelocityLimit        : LREAL;
    tDetectionVelocityTime         : TIME;
    fTorqueTolerance               : LREAL;
    bOptionsDisableDriveAccess     : BOOL;
    bOptionsInstantLagReduction    : BOOL;
    bOptionsTorquePolarityInverted : BOOL;
END_VAR

SetParameter() 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SetParameter

HRESULT

Rückgabewert mit Feedback zum Erfolg der Ausführung.

SetParameter() 3: Eingänge

Name

Beschreibung

fDetectionVelocityLimit

Ein Geschwindigkeits-Schwellwert für die Detektion des Homing-Ereignisses. Zu Details siehe unten.

tDetectionVelocityTime

Eine Filter-Zeit für die Detektion des Homing-Ereignisses. Zu Details siehe unten.

fTorqueTolerance

Ein Drehmomenten-Schwellwert für die Detektion des Homing-Ereignisses. Zu Details siehe unten.

bOptionsDisableDriveAccess

Ein TRUE verhindert, dass die zugrundeliegende Bewegungstechnologie die ADS-Kommunikation über den Feldbus nutzt, um Parameter des gesteuerten Geräts zu ändern und zum Normalbetrieb zurückzukehren.

Diese Option muss für die meisten Nicht-Beckhoff-Servoverstärker verwendet werden.

bOptionsInstantLagReduction

Ein TRUE veranlasst ein Ablöschen des Schleppabstands (Sollposition := Istposition), wenn das Homing-Ereignis erkannt wird.

bOptionsTorquePolarityInverted

Ein TRUE veranlasst eine invertierte Auswertung des Drehmoments.

Diese Invertierung muss genutzt werden, wenn die Vorzeichen des Drehmoments und der Bewegungsrichtung nicht übereinstimmen. Dies kann durch richtungsumkehrende Mechaniken (Getriebe usw.) verursacht sein.

SetParameter() 4:

Das Homing-Ereignis

Ein mechanischer Block als Homing-Ereignis wird erkannt, wenn gleichzeitig das Drehmoment um weniger als fTorqueTolerance unter der Momentenbegrenzung liegt und die Istgeschwindigkeit seit tDetectionVelocityTime ununterbrochen unter fDetectionVelocityLimit liegt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher