LimitSwitchDetect

LimitSwitchDetect 1:

Diese Corefunction führt ein Homing durch, indem sie eine festgelegte Flanke eines Signals sucht. An diesem Ort wird die Istposition gelatcht und gemeldet.

LimitSwitchDetect 2: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Beschreibung

NegativeLimitSwitch

BOOL

Get, Set

Der Hardware-Endschalter am unteren Ende des nutzbaren Fahrwegs.

PositiveLimitSwitch

BOOL

Get, Set

Der Hardware-Endschalter am oberen Ende des nutzbaren Fahrwegs.

RecordedPosition

LREAL

Get

Die am Ort des Signals gelatchte Position.

LimitSwitchDetect 3:

Die Wirkung der Endschalter ist durch PLCopen Standards festgelegt.

LimitSwitchDetect 4: Methoden

Name

Beschreibung

DoHoming()

Diese Methode löst das Homing aus.

SetParameter()

Eine Reihe von Parametern, die für diese Homing-Prozedur spezifisch sind, wird gesetzt.

SetParameterGeneral()

Eine Reihe von Fahr-Parametern für die Homing-Prozedur wird gesetzt.

LimitSwitchDetect 5: Schnittstellen

Typ

Beschreibung

I_HomingLimitSwitchDetect

Standardschnittstelle auf FB_HomingLimitSwitchDetect.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher