Finish

Diese Corefunction muss verwendet werden, um ein Homing erfolgreich abzuschließen.
![]() | Abbruch erforderlich Ein Abbruch ist erforderlich, wenn eine Homing-Funktion fehlschlägt. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Eine steigende Flanke löst das Beenden aus. | |
Die Vorgehensweise bei der Rückkehr in den normalen Betrieb kann festgelegt werden. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_HomingFinish | Standardschnittstelle auf FB_HomingFinish. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |
Weiterführende Informationen