DoEstop

DoEstop 1:

Diese Methode wird verwendet, um den Stopp auszulösen.

Syntax:

METHOD DoEstop : HRESULT
VAR_INPUT
    bExecute: BOOL;
END_VAR

DoEstop 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

DoEstop

HRESULT

Siehe unten

Der Rückgabewert der Methode ist vom Typ HRESULT. Folgende Rückgabewerte sind zu erwarten.

E_AdsErr

Rückgabewert

Ursache

DEVICE_BUSY

0x9B00 0708

Die Achse ist mit der Ausführung einer anderen Corefunction beschäftigt.

DEVICE_INVALIDDATA

0x9B00 0706

Nicht alle Daten und Parameter für die Corefunction sind vorhanden und gültig.

DEVICE_INVALIDSTATE

0x9B00 0712

Der Status der Achse lässt die Ausführung nicht zu.

DEVICE_NOTINIT

0x9B00 0718

Die Corefunction ist nicht oder nicht vollständig initialisiert.

NOERR

0x1B00 0000

Die Corefunction hat das Kommando akzeptiert.

DoEstop 3: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bExecute

BOOL

Eine steigende Flanke an diesem Eingang löst den Stopp aus.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.35

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher