Simulation eines CoE402 Servo-Verstärkers

Simulation eines CoE408-Servoverstärkers. Dieser FB stellt nur eine Mapping-Schnittstelle zur Verfügung und enthält keine Implementation.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CoE402_ServoAdapt
Eingänge
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
NcDriveIn | NCDRIVESTRUCT_IN2 | OUT | Für die DriveIn Schnittstelle des NC. |
NcDriveOut | NCDRIVESTRUCT_OUT2 | IN | Für die DriveOut Schnittstelle des NC. |
NcEncIn | NCENCODERSTRUCT_IN2B | OUT | Für die EncoderIn Schnittstelle des NC. |
NcEncOut | NCENCODERSTRUCT_OUT2 | IN | Für die EncoderOut Schnittstelle des NC. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |