Simulation einer Analog-Eingangsklemme

Simulation einer 4-kanaligen Analog-Eingangsklemme. Dieser FB stellt nur eine Mapping-Schnittstelle zur Verfügung und enthält keine Implementation.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SimAnalogInputElTerminal4
Eingänge
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
AnalogValue1 | INT | IN | 0 | Der simulierte Eingangswert des 1. Kanals. |
AnalogValue2 | INT | IN | 0 | Der simulierte Eingangswert des 2. Kanals. |
AnalogValue3 | INT | IN | 0 | Der simulierte Eingangswert des 3. Kanals. |
AnalogValue4 | INT | IN | 0 | Der simulierte Eingangswert des 4. Kanals. |
WcState | BOOL | OUT | FALSE | Der simulierte Working Counter State. |
Toggle | BOOL | OUT | FALSE | Das simulierte Toggle Bit. |
InfoDataState | UINT | OUT | 8 | Der simulierte Device State. |
AdsAddr | AMSADDR | OUT |
| Die simulierte ADS-Adresse. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |