FB_CheckDemoMode

Ein FB dieses Typs kann instanziiert und von der SPS-Anwendung zum Scannen der Feldbuskonfiguration verwendet werden. Er berichtet über Feldbusse mit besonderen Merkmalen wie Echtzeitleistung oder USB-Unterstützung.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_CheckDemoMode
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
DemoMode | BOOL | Ein TRUE nach dem Scannen der Feldbuskonfiguration hat eine der nachstehenden Ursachen: Es ist kein Feldbus mit Echtzeitleistung konfiguriert. ForceDemoMode=TRUE und ForceNonDemoMode=FALSE. |
EtC_detected | BOOL | Ein TRUE nach dem Scannen der Feldbuskonfiguration signalisiert, dass die Konfiguration einen EtherCAT Feldbus vorsieht. |
ForceDemoMode | BOOL | Mit einem TRUE kann der DemoMode erzwungen werden. |
ForceNonDemoMode | BOOL | Mit einem TRUE kann der NonDemoMode erzwungen werden. |
NonDemoMode | BOOL | Ein TRUE nach dem Scannen der Feldbuskonfiguration hat eine der nachstehenden Ursachen: Es ist mindestens ein Feldbus mit Echtzeitleistung konfiguriert. ForceDemoMode=FALSE und ForceNonDemoMode=TRUE. |
ReScan | BOOL | Mit einem TRUE auf dieser Eigenschaft wird ein erneuter Scan der Feldbuskonfiguration ausgelöst. |
RtBus_detected | BOOL | Ein TRUE nach dem Scannen der Feldbuskonfiguration signalisiert, dass die Konfiguration einen Feldbus mit Echtzeit-Performance vorsieht. |
USB_detected | BOOL | Ein TRUE nach dem Scannen der Feldbuskonfiguration signalisiert, dass die Konfiguration eine USB-Verbindung vorsieht. Dies deutet typischerweise auf ein Bedienfeld hin. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic | Diese Methode ist zyklisch von der Applikation aufzurufen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |