FB_SimAxCommon

Diese Klasse wird als gemeinsame Plattform für die Durchführung von Achssimulationen verschiedener Art verwendet. Sie ist nicht dazu gedacht, Objekte zu instanziieren.
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SimAxCommon
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ActualPosition | LREAL | Get, Set | Simulierte Achsposition. Die simulierte Position des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen. |
FB_SimAxCommon | |||
ActualVelocity | LREAL | Get, Set | Simulierte Achsgeschwindigkeit. Die simulierte Geschwindigkeit des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen. |
AbsolutSwitch | BOOL | Get | Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über das simulierte Feedback-Signal, wie es durch |
AbsSwitchHighEnd | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter definiert den Schwellenwert für den Fall Die simulierte Position des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen. |
AbsSwitchHighSelect | BOOL | Get, Set | Dieser Parameter definiert den aktiven |
AbsSwitchLowEnd | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter definiert den Schwellenwert für den Fall Die simulierte Position des Stellantriebs kann von der gemeldeten Achsposition abweichen. |
CycleTime | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter muss mit dem Aktualisierungsaufrufzyklus der Methode |
DenyEnable | BOOL | Get, Set | Ein |
EncoderInterpolation | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter muss mit dem gleichen Wert initialisiert werden wie der entsprechende Parameter in der Bewegungstechnologie:
|
EncoderNoiseLevel | LREAL | Get, Set | Die simulierte Achse bietet die Möglichkeit, die gemeldete Position mit einem pseudozufälligen weißen Rauschen zu stören. Dies wird durch einen |
EncoderWeighting | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter muss mit dem gleichen Wert initialisiert werden wie der entsprechende Parameter in der Bewegungstechnologie:
|
EncoderZeroShift | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter muss mit dem gleichen Wert initialisiert werden wie der entsprechende Parameter in der Bewegungstechnologie:
|
HighSideBlock | LREAL | Get, Set | Die simulierte Position des Stellantriebs wird auf einen Wert kleiner oder gleich diesem Parameter begrenzt. |
HighSideEndswitch | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter definiert den Schwellenwert |
HighSideSpringLengt | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter definiert die Länge eines simulierten federähnlichen Effekts an der Oberseite des Stellantriebshubs. |
LowerEndSwitch | BOOL | Get | Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über den Status eines simulierten Sensors. Wird |
LowSideBlock | LREAL | Get, Set | Die simulierte Position des Stellantriebs wird auf einen Wert oberhalb oder gleich diesem Parameter begrenzt. |
LowSideEndswitch | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter definiert den Schwellenwert |
LowSideSpringLength | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter definiert die Länge eines simulierten federähnlichen Effekts an der Unterseite des Stellantriebshubs. |
MovingMass | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter kann verwendet werden, um eine bewegte Masse zu definieren. Er wird zur Berechnung dynamischer Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte, Drehmomente oder Drücke verwendet. |
NoBlock | BOOL | Get, Set | Wenn dieser Parameter auf |
Reversed | BOOL | Get, Set | Die simulierte Achse arbeitet invertiert. |
UpperEndSwitch | BOOL | Get | Dieser Laufzeitwert gibt Auskunft über den Status eines simulierten Sensors. Sie wird |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Mit dieser Methode kann eine Fehlersituation an der simulierten Achse simuliert werden. |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_SimAxCommon | Standardschnittstelle für |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher |