FB_SimPressureTransducer

Diese vereinfachte Simulation eines Universaldruckaufnehmers wird als Bestandteil einer simulierten hydraulischen Achse verwendet. Eine Reihe von typischen Effekten wird unterstützt.
![]() | Die Implementierung dieses Objekts ist keine vollwertige und realitätsnahe Simulation. |
![]() | Objekte dieser Art werden typischerweise als lokale Elemente in einer Implementierung einer Achssimulation verwendet. |
Syntax:
FUNCTION_BLOCK FB_SimPressureTransducer
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
|---|---|---|---|
AdcValue | INT | Get | Dieser Laufzeitwert enthält den Eingangswert der simulierten Klemme. |
CycleTime | LREA | Get, Set | Dieser Parameter muss mit der Aufrufzykluszeit initialisiert werden. |
NoiseLevel | LREAL | Get, Set | Mit diesem Parameter kann die Amplitude eines simulierten Rauschsignals festgelegt werden, das dem Druck am Sensor hinzugefügt wird. |
NominalPressure | LREAL | Get, Set | Dieser Parameter muss mit dem Nenndruck (d. h. dem Skalenendwert) des simulierten Aufnehmers initialisiert werden.
|
Pressure | LREAL | Get, Set | Dieser Laufzeitwert muss zyklisch mit dem Druck eines bestimmten Punktes in einer simulierten hydraulischen Anlage aktualisiert werden. |
Signal | LREAL | Get | Dieser Laufzeitwert enthält das elektrische Signal eines simulierten 0 bis 10 V Druckaufnehmers. |
Methoden
Name | Beschreibung |
|---|---|
Cyclic() | Zyklusmethode |
Schnittstellen
Typ | Beschreibung |
|---|---|
I_SimValve | Standardschnittstelle für FB_SimValve. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.35 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_PlasticFunctions v3.12.4.26 oder höher Tc3_PlasticHydraulic v3.12.4.26 oder höher |