Kurvendarstellung konfigurieren

Benutzer mit der Berechtigung ‘Configure’ können diesen Dialog über die Menüleiste aufrufen. In diesem Dialog kann der Benutzer bis zu 5 Y-Achsengruppen konfigurieren.

Kurvendarstellung konfigurieren 1:

Jede Achsgruppe verfügt über eine y-Achse, die konfiguriert werden muss.

Für die y-Achse sind folgende Einstellungen möglich:

  1. Achsenposition: Diese kann entweder „Links“ oder „Rechts“ lauten
  2. Text der Einheit.
  3. Mindestwert.
  4. Maximalwert.
  5. Auto Scale.
  6. Farbe der Achse.
  7. Achse ein- oder ausblenden.

Jede Achsgruppe kann bis zu 4 Kurven enthalten.

Jede Kurve kann mit den folgenden Einstellungen konfiguriert werden:

  1. Scope-Kanal der Kurve. Diese Liste möglicher Kanäle wird aus der Datei .scopeex bezogen, die im SPS-Funktionsbaustein FB_ShotScope konfiguriert ist.
  2. Linienbreite der einzelnen Kurven.
  3. Farbe der einzelnen Kurven.
  4. Die Kurve anzeigen oder ausblenden.