CreateGridOptionsWithBoolValue
function CreateGridOptionsWithBoolValue(GridControl: TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid, Columns: GridOptionsDefinition, Rows: GridOptionsDefinition): voidDie Funktion CreateGridOptionsWithBoolValue dient zur Aktualisierung der Properties RowOptions und ColumnOptions eines TcHmiGrid-Controls. Dabei können jeweils nur die Spalten, nur die Zeilen oder beides gleichzeitig angepasst werden. Jede Zeile oder Spalte wird mit der Struktur GridOption beschrieben, die diese drei Properties enthält:
InUse: Einstellung, ob diese Zeile oder Spalte verwendet wird (true) oder nicht (false)Unit: Einstellung der Einheit infactor,pxoder%Value: Der numerische Wert zur Bestimmung der Größe
Das InUse Property vom Typ Bool kann mit einem Symbol verknüpft werden, um so die Aktualisierung der Zeilen bzw. Spalten dynamisch anzupassen.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GridControl | TcHmi.Controls.System.TcHmiGrid | Das TcHmiGrid-Control, dessen Zeilen und Spalten angepasst werden sollen. |
Columns | GridOptionsDefinition | Die Definition der Spalten des TcHmiGrid-Controls. Wird nur optional benötigt. |
Rows | GridOptionsDefinition | Die Definition der Zeilen des TcHmiGrid-Controls. Wird nur optional benötigt. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.16.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte