LoginWithMiFare
async function LoginWithMiFare(ctx: any, usernameAddress: number, usernameBlockAmount: number, passwordAddress: number, passwordBlockAmount: number, reloadOnLogin: boolean, persistentLogin: boolean, usbConfig: any)Die asynchrone Funktion LoginWithMiFare wird verwendet, um dem Benutzer das Einloggen mit einer MiFare Classic Standard-Karte zu ermöglichen. Hierfür muss ein entsprechender Benutzer im TwinCAT HMI Engineering angelegt sein (mehr). Das Passwort und der Benutzername müssen auf der Karte gespeichert und passend codiert sein. Zum Schreiben der Karte sollte somit die Funktion WriteMiFareData genutzt werden.
![]() | Browserkompatibilität Die Funktion ist nur mit Google™ Chrome und Microsoft Edge kompatibel. |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ctx | any, Context | Asynchrones Context Objekt |
usernameAddress | Sektor, in dem sich der Block mit dem Benutzernamen befindet. | |
usernameBlockAmount | Anzahl der zu lesenden Blöcke. | |
passwordAddress | Sektor, in dem sich der Block mit dem Passwort befindet. | |
passwordBlockAmount | Anzahl der zu lesenden Blöcke. | |
reloadOnLogin | Ist der Wert | |
persistentLogin | Ist der Werte | |
usbConfig | Konfigurationsdaten der verbundenen seriellen Schnittstelle. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.RFID
Verfügbar: seit Version 12.14.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte