MiFare Classic
MiFare (ISO 14443A) ist eine kontaktlose RFID-Chipkartentechnik. Die Karten werden in verschiedene Speichergrößen unterteilt.
Kartentyp | Sektoren | Blöcke pro Sektor |
---|---|---|
MiFare Classic 1K | 16 | 4 |
MiFare Classic 2K | 32 | 4 |
MiFare Classic 4K | 32 + 8 | 4 (Sektor 0-31) 16 (Sektor 32-39) |
Ein Block besteht aus jeweils 16 Byte. Der letzte Block eines Sektors (Sector Trailer) enthält zwei Authentifizierungsschlüssel, um die Sektoren vor unzulässigen Zugriffen zu schützen. Die Sector Trailer dürfen nicht überschrieben werden, da die zugehörigen Sektoren unbrauchbar gemacht werden können. Eine besondere Rolle spielen auch die Sektoren 0 und 16. Diese Sektoren verwalten Speicher, die für Multi-Applikationen wichtig sind. In Sektor 0 sind darüber hinaus Herstellerdaten, inklusive der UID gespeichert.
Hinweis | |
Beschreiben Sie nur die weiß markierten Bereiche. |