ConnectToComPort
async function ConnectToComPort(ctx: any, vendorId?: number, productId?: number)Die asynchrone Funktion ConnectToComPort wird verwendet, um eine Verbindung zwischen dem Browser und einer seriellen Schnittstelle herzustellen. Mithilfe der Hersteller- und Produkt-ID kann die Abfrage vorgefiltert werden. Wird die Funktion ausgeführt, öffnet sich ein Abfragefenster, in dem ein Port ausgewählt werden kann. Bei erfolgreicher Ausführung wird der verbundene Port zurückgegeben.

Sollte der Port bereits verbunden sein, wird dies im Popup durch den Hinweis „Paired“ angezeigt.
![]() | Browserkompatibilität Die Funktion ist nur mit Google™ Chrome und Microsoft Edge kompatibel. |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ctx | any, Context | Asynchrones Context Objekt |
vendorId | Optional: Die Vendor-ID wird verwendet, um die Auswahl der Ports nach bestimmten Herstellern zu filtern. | |
productId | Optional: Die Product-ID wird verwendet, um die Auswahl der Ports nach bestimmten Produkten zu filtern. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Port Objekt aus der Serial Klasse. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.RFID
Verfügbar: seit Version 12.14.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte