ModifyArray
function ModifyArray(ArrayObject: Array, Operation: ModifyArrayOperation, SelectedIndex: number, Input: any): Array
Die Funktion ModifyArray ermöglicht das Modifizieren eines Arrays und gibt dies als Rückgabewert zurück. Die folgenden Operationen können am Array angewendet werden:
- Add: Hinzufügen eines passenden Elementes an eine ausgewählte Stelle in das Array.
- AddEmpty: Hinzufügen eines leeren Elementes an eine ausgewählte Stelle in das Array.
- RemoveSelected: Entfernen eines ausgewählten Elementes aus dem Array.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ArrayObject | Das Symbol vom Typ Array, das modifiziert werden soll. | |
Operation | ModifyArrayOperation | Die Art der Modifizierung, die mit dem Array gemacht werden soll. Kann aus der Enumeration ausgewählt werden:
|
SelectedIndex | Der Array-Index, bei dem das Array modifiziert werden soll. Wird nur optional benötigt. | |
Input | Ein nicht spezifischer Parameter, der für gewisse Änderungen benötigt wird. Wenn beim Parameter |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
Array | Das modifizierte Array. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.12.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte