CreateBinding
function CreateBinding(expression: string, propertyName: string, control: TcHmi.Controls.System.TcHmiControl): void
Die Funktion CreateBinding erzeugt ein Binding zwischen einem Symbol und einem Property eines Controls.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
expression | Der Symbolausdruck mit dem ein Binding erzeugt werden soll. | |
propertyName | Der Name des Properties des Controls mit dem ein Binding erzeugt werden soll. | |
control | Das Control mit dem ein Binding erzeugt werden soll. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.8.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte