UpdateSliderContentRegionEx
function UpdateSliderContentRegionEx(MainContentRegion: TcHmi.Controls.System.TcHmiRegion, SliderContentRegion: TcHmi.Controls.System.TcHmiRegion, MainContentSpecificToggleButton: TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiToggleButton, NavigationToggleButton: TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiToggleButton): voidDie Funktion UpdateSliderContentRegionEx wird verwendet, um mithilfe des eingestellten Schemas des NavigationConfig-Properties des Configurator-Controls den Slidercontent zu aktualisieren. Je nach angezeigtem TcHmiContent in dem TcHmiRegion-Control für den Hauptcontent wird der passende TcHmiContent in dem TcHmiRegion-Control für den Slidercontent reingeladen, sofern das ToggleState-Property des zugehörigen TcHmiToggleButton-Controls (mit der ID MainContentSpecificToggleButton) auf Active steht. Zusätzlich wird dem TcHmiToggleButton-Control ein Icon als BackgroundImage-Property zugeordnet, das ebenfalls über das NavigationConfig-Property konfiguriert wird.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MainContentRegion | Das TcHmiRegion-Control, in dem der Hauptcontent angezeigt wird. | |
SliderContentRegion | Das TcHmiRegion-Control, in dem der zugehörige Slidercontent des Hauptcontents angezeigt werden soll. | |
MainContentSpecificToggleButton | Das TcHmiToggleButton-Control, das für die Anzeige des Slidercontents im Sliderbereich dient. | |
NavigationToggleButton | Das TcHmiToggleButton-Control, das für die Anzeige der Navigationsseite im Sliderbereich dient. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.8.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte