Konfiguration

Konfiguration 1:

Das Attribut Konfiguration ist ein Array von Objekten, und jede Eigenschaft in diesen Objekten wird im Folgenden erläutert:

Name

Typ

Beschreibung

Label

String

Dies ist der Text, der im Kopfbereich des jeweiligen Monitoring-Elements angezeigt wird.

Symbol

tchmi:framework#/definitions/Symbol

Das Symbol der verknüpften FB_MonitoringHmi-Funktionsbausteinvariable.

UnitGroup

String

Einheitengruppe, die für die Einheitenumrechnung aller numerischen Werte verwendet wird.

RecipeManagement

tchmi:framework#/definitions/RecipeType

Der Benutzer kann auswählen, ob Grenzwerte durch das Monitoring-Control zu einem Rezepttyp hinzugefügt werden sollen.

RecipeTypeName

String

Name des Rezepttyps, zu dem die Symbole vom Monitoring-Control hinzugefügt werden sollen.

Descriptor

tchmi:framework#/definitions/Descriptor

Mit diesem Objekt kann der Benutzer Textwerte festlegen, die als Deskriptortext für verschiedene Grenzwerte im Control angezeigt werden sollen.

Wenn dieses Objekt null ist, werden Standardwerte als Deskriptoren festgelegt.

DigitsAfterDecimal

number

Anzahl der angezeigten Nachkommastellen.

Verfügbar: seit Version 12.14.0

LogUserChanges

tchmi:general#/definitions/Boolean

Jede Änderung der Grenzwerte wird in einer Logdatei gespeichert.

Verfügbar: seit Version 12.12.0

ChangeLogDescriptor

String

Deskriptortext, der für den Eintrag im Änderungs-Log anstelle des Symbolpfads verwendet wird.

Verfügbar: seit Version 12.14.0

Jedes FB_MonitoringHmi-Objekt in der SPS muss Eigenschaften haben, die im Folgenden erläutert werden:

Name

Typ

Beschreibung

ActualValue

Float

Überwachter Istwert.

LimitHH

Float

Obere kritische Grenze.

LimitH

Float

Obere Warngrenze.

LimitLL

Float

Untere kritische Grenze.

LimitL

Float

Untere Warngrenze.

ScalingValueMin

Float

Minimalwert, der als untere Grenze der Linearanzeige dient.

ScalingValueMax

Float

Maximalwert, der als Obergrenze der Linearanzeige dient.

Schema: tchmi:framework#/definitions/MonitoringConfig

Attribut-Getter: getConfiguration

Attribut-Setter: setConfiguration

Verfügbar: seit Version 12.8.0