Ausrichten mehrerer Zonen
Zum Verschieben und Organisieren mehrerer Temperaturzonen-Kacheln auf dem Bildschirm.
- Im Shift-Modus tippen Sie zweimal auf die erste Zone, um sie auszuwählen.
- Dadurch wird der Auswahl- und Ausrichtungsmodus gestartet; am oberen Rand des Controls erscheint eine Ausrichtungsleiste mit den verfügbaren Ausrichtungsoptionen für die Auswahl.
- Eine zweite Zone kann durch Antippen zur Auswahl hinzugefügt werden.
- Ein Bereich, der zur Auswahl hinzugefügt wurde, kann durch erneutes Antippen wieder entfernt werden.
- Sobald zwei oder mehr Zonen ausgewählt sind, kann der Benutzer auf eine der folgenden Ausrichtungsoptionen klicken.
- Links ausrichten: Alle ausgewählten Zonen werden an der linken Position der Zone ausgerichtet, die am weitesten links liegt.
- Rechts ausrichten: Alle ausgewählten Zonen werden an der rechten Position der Zone ausgerichtet, die sich am weitesten rechts befindet.
- Oben ausrichten: Alle ausgewählten Zonen werden an der oberen Position der Zone ausgerichtet, die am weitesten oben liegt.
- Unten ausrichten: Alle ausgewählten Zonen werden an der oberen Position der Zone ausgerichtet, die sich am weitesten unten befindet.
Zum Beispiel wurden die Temperaturzonen Zone8 und Zone9 ausgewählt und in der Abbildung unten links ausgerichtet.

Das Ergebnis des Ausrichtens sieht wie in der folgenden Abbildung aus.

Um den Mehrfachauswahl- und Ausrichtungsmodus zu beenden, muss der Benutzer auf die Schaltfläche "Schließen" in der Ausrichtungsleiste oben auf dem Control klicken.
Das Attribut Mode muss auf Config gesetzt werden, um diese Funktion zu nutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Mode