ZoneImageLayoutConfig
Mit dem Attribut ZoneImageLayoutConfig können Benutzer die Standardkonfiguration festlegen, die auf dem Control angezeigt werden soll.
Dieses Attribut ermöglicht auch die Bindung an ein Serversymbol, so dass Benutzer neue Änderungen von der Client-Seite aus erfassen und speichern können.

Die Eigenschaften des Objekts werden in der nachstehenden Tabelle erläutert.
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
LayoutWidth | tchmi:framework#/definitions/MeasurementValue | Breite des Layout-Frames, der auf dem Control als Führungsbereich für den Benutzer gezeichnet wird. |
LayoutWidthUnit | tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit | Einheit von LayoutWidth. |
LayoutHeight | tchmi:framework#/definitions/MeasurementValue | Höhe des Layout-Frames. |
LayoutHeightUnit | tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit | Einheit des Attributs LayoutHeight. |
BackgroundPath | tchmi:framework#/definitions/Path | Pfad zu einem Bild, das im Hintergrund des Controls angezeigt werden soll. |
BackgroundWidth | tchmi:framework#/definitions/MeasurementValue | Breite des Hintergrundbildes. |
BackgroundWidthUnit | tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit | Einheit der Breite des Hintergrundbildes |
BackgroundHeight | tchmi:framework#/definitions/MeasurementValue | Höhe des Hintergrundbildes. |
BackgroundHeightUnit | tchmi:framework#/definitions/MeasurementUnit | Einheit der Höhe des Hintergrundbildes |
Zonen | tchmi:framework#/definitions/ZoneImageConfig | Liste der Temperaturzonen, die auf dem Control angezeigt werden. Jedes Zonenobjekt enthält 3 Eigenschaften: X: Position der Zonen-Kachel im Layout in X-Richtung von links oben. Y: Position der Zonen-Kachel im Layout in Y-Richtung von links oben. ZoneIndex: Index des Zonenobjekts im Array aChannels in der SPS. |
BackgroundPadding | tchmi:framework#/definitions/Padding | Innenabstand des Hintergrundbildes. |
BackgroundHorizontalAlignment | tchmi:framework#/definitions/HorizontalAlignment | Horizontale Ausrichtung des Hintergrundbildes. |
BackgroundVerticalAlignment | tchmi:framework#/definitions/VerticalAlignment | Vertikale Ausrichtung des Hintergrundbildes. |
Schema: tchmi:framework#/definitions/ZoneImageLayoutConfig
Attribut-Getter: getZoneImageLayoutConfig
Attribut-Setter: setZoneImageLayoutConfig
Verfügbar: ab Version 12.8.0