Attribute

Kategorie: Colors

Name

Beschreibung

PreBlowingDurationColor

Legt die Farbe für die Kurve der Vorblasdauer fest.

BlowingDurationColor

Legt die Farbe für die Kurve der Blasdauer fest.

FirstBlowingDurationColor

Legt die Farbe der Kurve für die erste Blasdauer fest.

IntervalBlowingDuration1Color

Legt die Farbe der Kurve für die Dauer 1 des Intervall-Blasens fest.

IntervalBlowingDuration2Color

Legt die Farbe der Kurve für die Dauer 2 des Intervall-Blasens fest.

CurrentTimeCursorlineColor

Legt die Farbe der Cursorlinie der aktuellen Zeit fest.

VentingDurationColor

Legt die Farbe für die Entlüftungsdauer fest.

GridBackgroundColor

Legt die Hintergrundfarbe des Rasters fest.

GridLineColor

Legt die Farbe der Rasterlinien fest.

SectionsBackgroundColor

Legt die Hintergrundfarbe von Achsen und Legenden fest.

XAxisColor

Legt die Farbe der X-Achse fest.

XAxisNameFontColor

Legt die Schriftfarbe für den Namen der X-Achse fest.

XLabelFontColor

Legt die Schriftfarbe der X-Achsenbeschriftung fest.

Kategorie: Time

Name

Beschreibung

DelayPreBlowing

Legt die Verzögerung für den Vorblaswert fest.

DurationPreBlowing

Legt die Dauer für den Vorblaswert fest.

DelayBlowing

Legt die Verzögerung für den Blaswert fest.

BlowingDuration

Legt die Gesamtdauer des Blasens fest.

VentingDuration

Legt den Wert für die Entlüftungsdauer fest.

CurrentTimeCursor

Cursor der aktueller Zeit im Blasdruckdiagramm.

Kategorie: Pressure

Name

Beschreibung

PreBlowPressure

Legt den Wert für den Vorblasdruck fest.

BlowPressure

Legt den Wert für den ersten Blasdruck fest.

Kategorie: Common

Name

Beschreibung

FillChart

Wenn TRUE, wird der Bereich unterhalb des Diagramms hervorgehoben

Kategorie: Interval

Name

Beschreibung

IntervalBlowingDuration1

Legt die Dauer des ersten Dauerwerts des Intervall-Blasens fest.

IntervalBlowingDuration2

Legt die Dauer des zweiten Dauerwerts des Intervall-Blasens fest.

BlowPressValue1

Legt den Blasdruckwert für das Intervall 1 Blasen fest.

BlowPressValue2

Legt den Blasdruckwert für das Intervall 2 Blasen fest.

FirstBlowingDuration

Legt den Wert für das erste Blasenintervall fest.

ShowIntervalBlowing

Wählen Sie aus, ob Intervall-Blasen auf dem Diagramm angezeigt werden soll.

Kategorie: Y Axis

Name

Beschreibung

YAxis

Legt die Konfiguration der Y-Achse fest.

YAxisUnitGroup

Legt die Einheitengruppe für die Y-Achse fest.

Kategorie: X Axis

Name

Beschreibung

ShowXAxis

X-Achse ein- oder ausblenden.

XShowLabels

Beschriftungen der X-Achse ein- oder ausblenden.

XAxisAutoScaling

Automatisches Skalieren für die X-Achse aktivieren.

XMainTickMaxValue

X-Achse maximaler Tick-Wert.

XMainTickMinValue

X-Achse minimaler Tick-Wert.

XMainTickSteps

Anzahl Ticks auf der X-Achse.

ShowXSubTicks

Sub-Ticks der X-Achse ein- oder ausblenden.

XSubTickSteps

Anzahl der Sub-Ticks zwischen jedem Haupt-Tick auf der X-Achse.

XAxisDecimalPlaces

Dezimalstellen in Beschriftungen der X-Achse.

XAxisUnit

Einheitentext für die X-Achse.

ShowXAxisName

Name der X-Achse ein- oder ausblenden.

XAxisName

Name der X-Achse.