Attribute
Kategorie: Colors
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Legt die Kachel-Hintergrundfarbe für jede Kachel fest. | |
Legt die Hintergrundfarbe der Beschriftung für jede Kachel fest. | |
Legt die Farbe des Beschriftungstextes für jede Kachel fest. | |
Farbe für den Kachelrand. |
Kategorie: TileDesign
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Legt die Schriftgröße der Beschriftung für jede Kachel fest. | |
Einheit des Attributs LabelFontSize. | |
Legt die Schriftgröße des Wertes fest, der in jeder Kachel angezeigt wird. | |
Einheit der Wert-Schriftgröße für jede Kachel. | |
Legt die Kachelbreite für jede Kachel im Control fest. | |
Einheit der Kachelbreite. | |
Legt die Kachelhöhe für jede Kachel im Control fest. | |
Höheneinheit der Kacheln. | |
Legt den Abstand zwischen den Kacheln fest. | |
Einheit des Kachelabstands. | |
Legt den Rahmenradius für jede Kachel im Control fest. | |
Breite des Rahmens für jede Kachel. | |
Legt den Stil des Rahmens für jede Kachel fest. Gültige Werte sind |
Kategorie: ConfigPopupDesign
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Legt die Schriftgröße für die Gruppen- und Variablenliste fest, die im Konfigurations-Popup-Fenster angezeigt wird. | |
Einheit des Attributs Config Popup Font Size. |
Kategorie: Common
Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Einzeilige oder mehrzeilige Ansicht des Controls. | |
Liste aller Variablen, die vom Benutzer für die Anzeige auf dem Bildschirm ausgewählt werden können. | |
Liste der Variablen, die beim Start auf dem Control angezeigt werden. |
- ActiveConfig
- BorderColor
- BorderStyle
- BorderRadius
- BorderWidth
- ConfigPopUpFontSize
- ConfigPopUpFontSizeUnit
- LabelBackgroundColor
- LabelColor
- LabelFontSize
- LabelFontSizeUnit
- TileBackgroundColor
- TileHeight
- TileHeightUnit
- TileSpacing
- TileSpacingUnit
- TileWidth
- TileWidthUnit
- ValueFont Size
- ValueFontSizeUnit
- VariableCollection
- VariableViewMode