UpdateTrendAxisColors
function UpdateTrendAxisColors(): ArrayDie Funktion UpdateTrendAxisColors liest das Text-Property des TcHmiInput-Controls aus. Wenn es sich bei dem ausgelesenem Text-Property um einen String zur Beschreibung von Farben im Hexadezimal-Farbcode (#RRGGBB) handelt, dann wird dieser Wert genutzt, um das BackgroundColor-Property des zugehörigen TcHmiCheckbox-Controls zur visuellen Darstellung der Farbe anzupassen. Außerdem wird der Farbwert in einem Array gespeichert, das als Rückgabewert dieser Funktion dient. Der Rückgabewert wird zum Beispiel in der Funktion UpdateTrend verwendet, um die Farben der Kurvenverläufe anpassen zu können. Die folgenden Controls werden von der Funktion berücksichtigt:
TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiInput Control ID | TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCheckbox Control ID |
|---|---|
Trend_Settings_1_Input | Trend_Settings_1_Rectangle |
Trend_Settings_2_Input | Trend_Settings_2_Rectangle |
Trend_Settings_3_Input | Trend_Settings_3_Rectangle |
Trend_Settings_4_Input | Trend_Settings_4_Rectangle |
Trend_Settings_5_Input | Trend_Settings_5_Rectangle |
Trend_Settings_6_Input | Trend_Settings_6_Rectangle |
Trend_Settings_7_Input | Trend_Settings_7_Rectangle |
Trend_Settings_8_Input | Trend_Settings_8_Rectangle |
Trend_Settings_9_Input | Trend_Settings_9_Rectangle |
Trend_Settings_10_Input | Trend_Settings_10_Rectangle |
Trend_Settings_11_Input | Trend_Settings_11_Rectangle |
Trend_Settings_12_Input | Trend_Settings_12_Rectangle |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Array | Array mit den Farben in der Syntax, die von einem TcHmiTrendLineChart-Control genutzt werden kann. |
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.6.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte