UpdateScope
function UpdateScope(ToggleButtonControl: TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiToggleButton, AxisPath: string): boolean
Die Funktion UpdateScope updated ein TcHmiTrendLineChart-Control mit der ID Scope_TrendLineChart und zeigt je nach Achstyp achsspezifische Werte an. Der Achstyp wird über das AxisPath
-Property ermittelt. Das AxisPath
-Symbol wird mit der Endung ::fbSpecific::fbNc::Valid
geprüft. Wenn dieser Wert auf true
ist, dann ist damit festgelegt, dass die Achse vom Typ NC ist. Das TcHmiStateImage-Control mit der ID Scope_StateImage bekommt für das State
-Property die ID des TcHmiToggleButton-Controls, das als Parameter in dieser Funktion übergeben wurde, übergeben. Dadurch kann pro anzuzeigende Achse im TcHmiStateImage-Control ein passendes Image hinterlegt werden, das dann passend umgeschaltet wird.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ToggleButtonControl | Das TcHmiToggleButton-Control, das für die Umschaltung der Achsen genutzt wird. | |
AxisPath | Der Achs-Pfad der Achse, die angezeigt werden soll. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
Werte:
|
NuGet Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Functions
Verfügbar: seit Version 12.6.0
Verwendung: TC3 Plastic Application HMI Projekte