ConvToDisplayUnit
function ConvToDisplayUnit(GroupID: string, SrcVal: number, RefVal: number): number
Konvertiert den gegebenen SrcVal-Wert in der Systemeinheit in den entsprechenden Wert für die Anzeigeeinheit, wobei die angegebene Gruppen-ID und der Referenzwert verwendet werden.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
GroupID | string | Einheitengruppe des Quellwerts. |
SrcVal | number | Zu konvertierender Wert. |
RefVal | number | Referenzwert, der 100% ergibt, wenn die Anzeige- oder Systemeinheit Prozent ist. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
number | Ergebnis in der Anzeigeeinheit der gegebenen Einheitengruppe. |
NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls
Verfügbar: seit Version 12.6.0