Schritt für Schritt
- 1. Ziehen Sie das Control für den Kurveneditor aus dem Fenster "Werkzeuge" auf Ihren Inhalt.
- 2. Richten Sie das Attribut Editorprofile ein.
- Editorprofile haben von allen Attributen die höchste Priorität, sie werden bei der Initialisierung des Controls zuerst geladen.
- Das aktive Profil überschreibt beim Laden andere darin eingestellte Attribute.
- Editorprofile sind ein Array von Profilen; mindestens ein Profil sollte für die Verwendung des Controls konfiguriert sein.
- Wenn Sie möchten, dass der Kurveneditor jedes Mal mit einem statischen Profil startet, können Sie das Objekt im TwinCAT-HMI-Objekteditorfenster programmieren.

- 3. Einstellung der Position der Basisachse.
- Das Attribut für die Position der Basisachse kann auf vertikal oder horizontal eingestellt werden. Damit wird festgelegt, wie das Control aussieht und sich verhält.
- Für die Einheitenumrechnung, die Erkennung von Anzeigeeinheiten und die Anzeige von Einheitentexten auf der Wertachse greift das Kurveneditor-Control auf Einheitenumrechnungsfunktionen zurück, die von den
Beckhoff.TwinCAT.HMI.Plastic.Controls-Paketen und dem Configurator-Control bereitgestellt werden.
- 4. Datentyp der Wertachse einstellen.
- Sie können die Datei unit_config.json so konfigurieren, dass die Einheitengruppe in die Datei mit der zugehörigen Anzeige- und Systemeinheitenkonfiguration aufgenommen wird.
- Das Configurator-Control muss mit der Standard-ID auf oberster Ebene im Projekt instanziiert werden. (Erstes Control in Desktop.view)
![]() | Es ist möglich, den Kurveneditor ohne die vom Plastic-Paket bereitgestellte Einheitenumrechnung zu verwenden. Legen Sie eine Leerstring als Datentyp für die Wertachse fest. Auf diese Weise funktioniert das Control weiterhin ohne Einheitenumrechnung. |
- 5. Setzen Sie alle anderen Attribute oder binden Sie andere Attribute an andere Controls oder Serversymbole.