CamConfig

Dieses Attribut sollte mit einem Serversymbol verknüpft werden, welches das Array der Nockenkonfigurationsobjekte (Strukturen oder Funktionsbausteine) in der SPS darstellt.

Ab Version 12.24 gibt es zwei Möglichkeiten, individuelle Nockenkonfigurationsobjekte zu definieren.

FB_CamCfgHmi (Link)

Name

Typ

Beschreibung

CamActive

Boolean

Wird von der SPS für einen Nockenschalter auf TRUE gesetzt, wenn der Nockenschalter aktiv ist.

Hysteresis

Number

Breite, die auf beiden Seiten der Nockenschwelle hinzugefügt wird, um den Nockenbereich zu definieren.

Threshold

Number

Bestimmen Sie die Position des Nockenschalters auf der Skala.

FB_CamSwitchHmi (Link)

Name

Typ

Beschreibung

Active

Boolean

Wird von der SPS für einen Nockenschalter auf TRUE gesetzt, wenn der Nockenschalter aktiv ist.

InUse

Boolean

Wenn der Nockenschalter auf dem Control angezeigt wird.

LowerRange

Number

Unterer Bereich, ausgehend vom Schwellenwert.

UpperRange

Number

Oberer Bereich, ausgehend vom Schwellenwert.

Threshold

Number

Bestimmen Sie die Position des Nockenschalters auf der Skala.

Schema: tchmi:framework#/definitions/Symbol

Attribut-Getter: getCamConfig

Attribut-Setter: setCamConfig

Verfügbar: seit Version 12.6.0