Inbetriebnahme

Es gibt zwei Applikationsbeispiele für die Inbetriebnahme des Alarmhandlings:

In beiden Applikationen sind wichtige Stellen für das Alarmhandling durch (*TVAlarm*) gekennzeichnet.

Grundsätzlicher Aufbau der Applikation Example_TvAlarm zum Alarmhandling

Das Projekt besitzt folgende Arrays:

Da in diesem Beispiel die PfwLib_Processing.lib-Bibliothek eingebunden wurde, mussten verschiedene Konstanten für die Temperaturregelung deklariert werden, welche jedoch für das eigentliche Alarm-Handling unwichtig sind und nur dazu dienen, dass das Projekt übersetzt werden kann. Im Quellcode sind diese Stellen entsprechend gekennzeichnet.

Grundsätzlicher Aufbau der Applikation Example_TvAlarm_TempCtrl zum Alarmhandling

Im Vergleich zum oberen Beispiel ist dieses Alarmhandling durch die verschiedenen Zonen der Temperaturregelung und durch die vielen möglichen Fehlermeldungen wesentlich komplexer.

Das Projekt besitzen folgende Arrays: