FB_MsgAppend_TcTvA

FB_MsgAppend_TcTvA 1:

Dieser Baustein hängt an ein Array des Typs ST_TcTvA_Alarm_Itf aktive Alarme an. Um in der Visualisierung möglichst viele Informationen zum Fehler zu erhalten, können der Fehlermeldung die unten aufgeführten Parameter mitgegeben werden.

Syntax

VAR_IN_OUT
    stTime      : TIMESTRUCT;
END_VAR
VAR_INPUT
    Idx1        : INT:=0;
    Idx2        : INT:=0;
    ErrorId     : DINT:=0;
    Prio        : INT:=0;
    Active      : BOOL:=TRUE;
    
    IdxFirst    : INT;
    IdxLast     : INT;
    sync_idx    : INT:=0;
    pAlarmBuffer: POINTER TO ST_TcTvA_Alarm_Itf;
END_VAR

FB_MsgAppend_TcTvA 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

Idx1

INT

Zonennummer oder Antriebsnummer der fehlerhaften Zone.

Idx2

INT

Modulnummer der fehlerhaften Zone.

ErrorId

DINT

Die Fehlernummer kann ggf. auch als Klartextmeldung aus einer .xml Datei gelesen werden.

Prio

INT

Die Priorität des Fehlers, wobei 3=Alarm 2=Warning 1=Note 0=Empty ist.

Active

BOOL

Über Active wird angezeigt, dass der Fehler Aktive ist.

IdxFirst

INT

Der erste Index im Alarmpuffer.

IdxLast

INT

Der letzte Index im Alarmpuffer.

sync_idx

INT

Die Adresse des Alarmpuffers mit dem Typ ST_TcTvA_Alarm_Itf.

pAlarmBuffer

POINTER TO ST_TcTvA_Alarm_Itf

Die Adresse des Alarmpuffers mit dem Typ ST_TcTvA_Alarm_Itf.

FB_MsgAppend_TcTvA 3: Ein-/Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stTime

TIMESTRUCT

Die Zeit, wann der Fehler auftrat.

Nach einem erfolgreichen Aufruf dieses Bausteins muss sich an der ersten freien Stelle in der Alarmhistorie ein weiterer Eintrag befinden.