Globale Variablen
Error Codes
Es sind keine eigenen Error Codes festgelegt. Wird ein Error Code ausgegeben, so muss dieser im Information System nachgeschlagen werden, da es sich um einen Fehler einer anderen Bibliothek handelt.
Deklarierte globale Konstanten
Name | Beschreibung |
|---|---|
cnv_ClockTimerParamFileVers | Aktuelle Versionskennung |
cnv_ClockTimerItf_TcPfw | Aktuelle Versionskennung der ST_TcPfw_ClockTimerItf Struktur. |
cnv_ClockTimerCam_TcPfw | Aktuelle Versionskennung der ST_TcPfw_ClockTimerCam Struktur. |
Nicht deklarierte globale Konstanten
Name | Beschreibung | Maximalwerte |
|---|---|---|
cnPfwClockTimerCamFirst | Anfangsindex, um die Größe des Arrays festzulegen und damit die Anzahl der Kanäle pro Wochenzeitschaltuhr. | 1 |
cnPfwClockTimerCamLast | Endindex, um die Größe des Arrays festzulegen und damit die Anzahl der Kanäle pro Wochenzeitschaltuhr. | Durch Rechenleistung und Speicherplatz begrenzt |
cnPfwAppClockTimerFirst | Anfangsindex, um die Größe des Arrays festzulegen und damit die Anzahl der Zeitschaltuhren. | 1 |
cnPfwAppClockTimerLast | Endindex, um die Größe des Arrays festzulegen und damit die Anzahl der Zeitschaltuhren. | 9 |