ST_TcPfw_ClockTimerCam

Ist eine Unterstruktur der Struktur ST_TcPfw_ClockTimerItf. Hierüber wird die Einschalt- und Abschaltzeit eingegeben.

Syntax

TYPE ST_TcPfw_ClockTimerCam:
(* location PfwLib_Common.PRO *)
(* last modification: 05.06.2008 *)
STRUCT
(*
see cnv_ClockTimerCam_TcPfw for format information
*)
    On  : ARRAY[1..3] OF INT;
    Off : ARRAY[1..3] OF INT;
END_STRUCT
END_TYPE

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

On

ARRAY OF INT

Nach der Uhrzeit, welche in On durch den Bediener eingegeben worden ist, wird der entsprechende Ausgang aktiv. Dabei steht an erster Stelle On[1] die Stunde mit dem Wertebereich 0...23, an zweiter Stelle On[2] die Minute mit dem Wertebereich 0...59 und an dritter StelleOn[3] die Sekunde mit dem Wertebereich 0...59.

Off

ARRAY OF INT

Nach der Uhrzeit, welche in Off durch den Bediener eingegeben ist, worden ist, wird der entsprechende Ausgang inaktiv. Dabei steht an erster Stelle Off[1] die Stunde mit dem Wertebereich 0...23, an zweiter Stelle Off[2] die Minute mit dem Wertebereich 0...59 und an dritter Stelle Off[3] die Sekunde mit dem Wertebereich 0...59.