ST_TcPfw_ClockTimerItf

Diese Struktur muss in den globalen Variablen der Applikation deklariert werden. Die Struktur enthält die Schnittstellen zur Einstellung der Zeitschaltuhr.

In dieser Struktur wird der Wochentag ausgewählt sowie die Zeit; wann die Zeitschaltuhr aktiv ist und wann diese inaktiv ist.

Syntax

TYPE ST_TcPfw_ClockTimerItf:
(* location PfwLib_Common.PRO *)
(* last modification: 08.07.2008 *)
STRUCT
(*
see cnv_ClockTimerItf_TcPfw for format information
*)
    Q  : ARRAY[cnPfwClockTimerCamFirst..cnPfwClockTimerCamLast] OF BOOL:=FALSE;

    Day: ARRAY[1..7,cnPfwClockTimerCamFirst..cnPfwClockTimerCamLast] OF ST_TcPfw_ClockTimerCam;
END_STRUCT
END_TYPE

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

Q

ARRAY OF BOOL

Ist ein eindimensionales Array, in dem die Anzahl der Ausgänge pro Zeitschaltuhr angegeben ist. Hierüber kann eine Zone bis zu 9 verschiedene Betriebszustände pro Tag einnehmen.

Day

ARRAY OF ST_TcPfw_ClockTimerCam

Ist ein zweidimensionales Array, in dem die erste Zahl den Wochentag (1=Montag, 2=Dienstag, ..., 7=Sonntag) angibt und die zweite Zahl die Nummer der Zeitschaltuhr.