Global
Inbetriebnahme
Die Bibliothek PfwLib_TempControl.lib ist in sechs wesentliche Strukturen aufgeteilt.
- ST_TcPfw_TempCtrlInput
In dieser Struktur sind alle verknüpfbaren Eingangsvariablen enthalten. - ST_TcPfw_TempCtrlOutput
In dieser Struktur sind alle verknüpfbaren Ausgangsvariablen enthalten. - ST_TcPfw_TempMparamFromHmi_Itf
In dieser Struktur sind alle Maschinenparameter hinterlegt. - ST_TcPfw_TempPparamFromHmi_Itf
In dieser Struktur sind alle Produktparameter hinterlegt. - ST_TcPfw_SupplyParam
In dieser Struktur werden Einstellungen zur PWM-Ausgabe getätigt. - ST_TcPfw_TempToHmi_Itf
Diese Struktur gibt die aktuellen Zustände des Temperaturreglers wieder.
Für eine erfolgreiche Inbetriebnahme des Temperaturreglers muss die Bibliothek PfwLib_TempControl.lib in das Projekt eingebunden werden. Anschließend sind folgende Schritte durchzuführen:
Anlegen einer Instanz des Funktionsbausteins FB_TempCtrlMainBody_TcPfw und Deklaration der Variablen
Variable | Kurzbeschreibung | Beispielwert |
|---|---|---|
ConfigEnable | Signalisiert die Gültigkeit der Parameter. | TRUE |
Callback_Enable | Gibt die Hintergrund-Kommunikation mit den E/A-Klemmen frei. | TRUE |
Looptest_Enable | Aktiviert die Leistungsüberwachung der Heizbänder. | FALSE |
tCycle | Zykluszeit (Es ist eine Zykluszeit ungleich der Netzfrequenz zu empfehlen). | 0.025s |
Simu_Enable | Starten einer Simulation. | FALSE |
Simu_DisCharge | Simulation auf den Ausgangswert zurücksetzen. | FALSE |
Simu_DisCharge | Simulation auf den Ausgangswert zurücksetzen. | FALSE |
![]() | Die Temperaturbibliothek beinhaltet zwei Simulationen:
|
Konstantendefinition
Variable | Kurzbeschreibung | Typ | Beispielwert |
|---|---|---|---|
cnPfwTempCtrlFirst | Nummer der ersten Zone (in der Regel 1). | INT | 1 |
cnPfwTempCtrlLast | Nummer der letzten Zone. | INT | 32 |
cnPfwAppSupplyFirst | Nummer der ersten Versorgungsgruppe. | INT | 1 |
cnPfwAppSupplyLast | Nummer der letzten Versorgungsgruppe. | INT | 3 |
cnPfwTempTrendFirst | cnPfwTempTrendFirst und cnPfwTempTrendLast geben die Anzahl an Sampels zur Trenderfassung an. | INT | 1 |
cnPfwTempTrendLast | cnPfwTempTrendFirst und cnPfwTempTrendLast geben die Anzahl an Sampels zur Trenderfassung an. | INT | 100 |
cnPfwTempTrend_sPH | Periodendauer der Abtastzeit in ms. | INT |
|
cnPfwBoolOutSwapFirst | Anfangsindex des Arrays out_SwappedDigitalOut. | INT | 1 |
cnPfwBoolOutSwapLast | Endindex des Arrays out_SwappedDigitalOut. | INT | 2 (Wenn nicht in Benutzung) |
cnPfwBoolInSwapFirst | Anfangsindex des Arrays in_SwappedDigitalIn. | INT | 1 |
cnPfwBoolInSwapLast | Endindex des Arrays in_SwappedDigitalIn. | INT | 2 (Wenn nicht in Benutzung) |
cnPfwScopeSampleFirst | cnPfwScopeSampleFirst und cnPfwScopeSampleLast geben die Anzahl an Sampels zur Scopeerfassung an. | INT |
|
cnPfwScopeSampleLast | cnPfwScopeSampleFirst und cnPfwScopeSampleLast geben die Anzahl an Sampels zur Scopeerfassung an. | INT |
|
bPfw_UseTempControl | Die Rückführung ist aktiv und damit das Auslesen von Istwerten möglich. | BOOL | TRUE |
bPfw_UseRtScope | Die Erfassung von Scopedaten ist aktiv. | BOOL | FALSE |
bPfw_UseTempTrend | Die Erfassung von Trenddaten ist aktiv. | BOOL | FALSE |
cnst_pfw_selRelAlarm | Über ein TRUE wird der ausgewählte Sollwert für die relativen Alarme verwendet. Bei einem FALSE wird der intern verrampte Sollwert verwendet. | BOOL | FALSE |
cnPfwLoopTestTimer | Zeit in ms in der die Leistungsmessung misst. | LREAL | 0.4 s |
cnPfwLoopTestCycle | Zeit in ms die für den Regler zu Verfügung steht, bevor die nächste Zone leistungstechnisch überprüft wird. | LREAL | 9.999 s |
cnst_PfwParamFilePath_CE | Ordnerpfad auf einem CE-Betriebssystem. | STRING |
|
cnst_PfwParamFilePath_XP | Ordnerpfad auf einem XP/ Win7 Betriebssystem. | STRING |
|
cnst_PfwSubDir_Logging | Unterordner für Logdateien. | STRING |
|
cnst_PfwSubDir_Product | Unterordner für Produktdateien. | STRING |
|
cnst_PfwSubDir_Machine | Unterordner für Maschinendateien. | STRING |
|
cnst_PfwSubDir_Supply | Unterordner für Supply-Dateien. | STRING |
|
bPfw_UseEnergyRecording | Aktivierung einer theoretischen Energieerfassung. | BOOL | FALSE |
bPfwRunOn_WinCE | Ein TRUE aktiviert den Ordnerpfad für ein CE-Betriebssystem. | BOOL | TRUE |
![]() | Bitte beachten Sie, dass die Konstanten der Zeitschaltuhr sowie der Alarmvisualisierung mit zu berücksichtigen sind. |
![]() | Eine Heizzone ist in dieser Bibliothek ein Stellglied (Solid State Relais – SSR oder Schütz), ein oder mehrere Heizbänder und ein Temperatursensor. Gilt eine verrechnete/ errechnete Temperatur als Ist-Größe, so muss dies in der Applikation erfolgen. |
Beispielprojekt
Anhand des Beispielprojektes soll das Laden und Speichern von Produkt- und Maschinenparametern sowie das allgemeine Handling mit der Temperaturbibliothek näher erklärt werden. Zum Starten der Applikation ist es notwendig, dass die PfwLib_TempControl.lib eingebunden wird und der Pfad zum Speichern und Laden der Parameter angepasst wird.