ST_TcPfw_PowerMeasurement_Cfg
Eine solche Struktur enthält die Konfigurationsdaten für die Leistungsmessung. Diese Daten werden nicht gespeichert.
Syntax
TYPE ST_TcPfw_xL3403_Input:
(* location PfwLib_TempControl.PRO *)
(* last modification: 08.09.2010 *)
STRUCT
CycleTime : LREAL:=0.025;
I_ratio : LREAL:=1.0;
ePowerTerminal: E_TcPfw_TctrlPowerTerminal;
TerminalIdx : INT;
TerminalSubIdx: INT;
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
CycleTime | LREAL | Zykluszeit der Task. |
I_ratio | LREAL | Übersetzungsverhältnis der Stromwandler. |
ePowerTerminal | E_TcPfw_TctrlPowerTerminal | Art der Leistungsmessklemme, die angeschlossen ist. |
TerminalIdx | INT | Nummer der Supplygroup, welche ihr zugeordnet ist. |
TerminalSubIdx | INT | Bei Klemmen, die mehr als drei Strommesskanäle enthalten (EL3446), muss angegeben werden, ob die Gruppe an den ersten drei Strommesseingängen (-> 1) oder an den hinteren drei Strommesseingängen (-> 2) angeschlossen ist. |