ST_TcPfw_xL3403_State
Eine solche Struktur enthält die Ergebnisse der Leistungsmessung und stellt dies der Applikation bereit.
Syntax
TYPE ST_TcPfw_xL3403_State :
(* location PfwLib_TempControl.PRO *)
(* last modification: 08.09.2010 *)
STRUCT
Power: ARRAY[1..3] OF LREAL;
Voltage: ARRAY[1..3] OF LREAL;
Current: ARRAY[1..3] OF LREAL;
LineError: ARRAY[1..3] OF BOOL;
SubType : INT;
ErrorID : INT;
LatchedErrID : INT;
LatchedErr : BOOL;
Error : BOOL;
Ready : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Power | ARRAY OF LREAL | Aufbereitete Leistung zur Weiterverarbeitung. |
Voltage | ARRAY OF LREAL | Aufbereitete Spannung zur Weiterverarbeitung. |
Current | ARRAY OF LREAL | Aufbereiteter Strom zur Weiterverarbeitung. |
LineError | ARRAY OF BOOL | Ein TRUE signalisiert, dass die Klemme sich in einem Fehlerzustand befindet. |
SubType | INT | Der Klemmensubtyp, dieser beeinflusst den Umrechnungsfaktor. |
ErrorID | INT | Über diese FehlerID wird eine detaillierte Information zum Fehler geliefert. Die Fehlercodes können in den Konstanten nachgeschlagen werden. |
LatchedErrID | INT | Hier wird die letzte aktive ErrorID auch nach einem Fehlerreset gespeichert. |
LatchedErr | BOOL | Latched Error = TRUE bleibt auch nach einem Fehlerreset aktiv. Dieser muss aktiv zurückgesetzt werden, d.h. LatchedError = FALSE. |
Error | BOOL | Ein TRUE signalisiert, dass der Baustein sich in einem Fehlerzustand befinden. Durch ein TRUE am Reset-Eingang des Bausteins FB_xL3403_TcPfw.htm ist es möglich, den Baustein zurückzusetzen. |
Ready | BOOL | Signalisiert bei einer KL-Klemme eine abgeschlossene Wandlung. |