ST_TcPfw_xL3403_Input
Eine solche Struktur enthält die Eingangsdaten für die Leistungsmessung.
Syntax
TYPE ST_TcPfw_xL3403_Input:
(* location PfwLib_TempControl.PRO *)
(* last modification: 08.09.2010 *)
STRUCT
KL_DataIn : ARRAY[1..3] OF INT;
KL_State : ARRAY[1..3] OF USINT;
EL_Current : ARRAY[1..3] OF DINT;
EL_Voltage : ARRAY[1..3] OF DINT;
EL_Power : ARRAY[1..3] OF DINT;
EL_NoZeroCross : ARRAY[1..3] OF BOOL;
EL_WcState : BOOL;
EL_State : UINT;
EL_AdsAddr : ST_TcPfw_AdsAddr;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
KL_DataIn | ARRAY OF INT | Muss mit "Daten ein" verknüpft werden. Hierüber wird mit den Klemmen kommuniziert. |
KL_State | ARRAY OF USINT | Muss mit der "Status" Variablen der KL-Klemme verknüpft werden. Hierüber wird der Status der Klemme übergeben. |
EL_Current | ARRAY OF DINT | Muss mit der "Current" Variablen der EL-Klemme verknüpft werden. |
EL_Voltage | ARRAY OF DINT | Muss mit der "Voltage" Variablen der EL-Klemme verknüpft werden. |
EL_Power | ARRAY OF DINT | Muss mit der "Active Power" Variablen der EL-Klemme verknüpft werden. In dieser Variablen ist die Leistung hinterlegt. |
EL_NoZeroCross | ARRAY OF BOOL | Muss mit "Missing Zero Crossing" der EL-Klemme verknüpft werden. |
EL_WcState | BOOL | Muss mit der "WcState" Variablen der EL-Klemme verknüpft werden. Hierüber wird erkannt, ob die Prozessdaten, die von der Klemme kommen, in Ordnung sind. |
EL_State | UINT | Muss mit der "State" Variablen der EL-Klemme verknüpft werden. Hierüber wird der aktuelle Zustand der Klemme zurückgegeben. |
EL_AdsAddr | ST_TcPfw_AdsAddr | Bei Verwendung der EL3403 Klemme ist der Prozesswert "AdsAddr" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die CoE-Kommunikation genutzt. |