E_TcPfw_TctrlPowerTerminal
Diese Aufzählung definiert Kennungen für die unterstützten Typen von E/A-Klemmen. Diese Kennungen werden in ST_TcPfw_PowerMeasurement_Cfg verwendet.
Syntax
TYPE E_TcPfw_TctrlPowerTerminal:
(* last modification: 16.03.2009 *)
(
NoTerminal,
KL3403,
EL3403,
EL3773,
EL3x64,
EL3413,
EL3443,
EL3446,
EL3453,
Simulation:=1000,
Customized:=10000
);
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
NoTerminal | Keine Leistungsmessklemme angeschlossen. |
KL3403 | Busklemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit |
EL3403 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 500 V AC, 1 A, 16 Bit |
EL3773 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, 500 V AC/DC, 1 A, 16 Bit, 10 kSps, Oversampling |
EL3x64 | EL3064 - EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended EL3164 - EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 16 Bit, single-ended |
EL3413 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 1/5 A, 16 Bit, galvanisch getrennt |
EL3443 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 480 V AC/DC, 1 A, 24 Bit |
EL3446 | EtherCAT-Klemme, 6-Kanal-Analog-Eingang, Strom, 1 A, 24 Bit, verteilte Leistungsmessung |
EL3453 | EtherCAT-Klemme, 3-Kanal-Analog-Eingang, Leistungsmessung, 690 V AC, 0,1/1/5 A, 24 Bit, galvanisch getrennt |
Simulation | Leistungsmessung über Simulation. |
Customized | Untergrenze des kundenspezifischen Bereiches. |