FB_xL3403_TcPfw()

Dieser Baustein bereitet die durch eine xL3403 ermittelten Daten (Spannung, Leitung) auf und stellt diese dann der Applikation zur Verfügung.
![]() | Von der Applikation sollte der Baustein FB_PowerMeasurement_TcPfw() aufgerufen werden. Dieser Baustein ruft intern FB_xL3403_TcPfw() auf. |
Syntax
VAR_INPUT
I_ratio : LREAL:=1.0;
CycleTime : LREAL:=0.025;
ReadVoltage : BOOL:=FALSE;
Using_EL : BOOL:=FALSE;
END_VAR
VAR_IN_OUT
Input : ST_TcPfw_xL3403_Input;
Output : ST_TcPfw_xL3403_Output;
State : ST_TcPfw_xL3403_State;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
I_ratio | LREAL | Hier muss das Übersetzungsverhältnis der Stromwandler eingetragen werden. |
CycleTime | LREAL | Zykluszeit mit der dieser Baustein aufgerufen wird. |
ReadVoltage | BOOL | Ein TRUE bewirkt das Auslesen der aktuell gemessenen Spannung statt der Leistung. |
Using_EL | BOOL | Ein TRUE teilt dem Baustein mit, dass es sich um eine EL-Klemme handelt. |
Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Input | ST_TcPfw_xL3403_Input | Stellt die Eingangsdaten der Klemme bereit. |
Output | ST_TcPfw_xL3403_Output | Stellt die Ausgangsdaten der Klemme bereit. |
State | ST_TcPfw_xL3403_State | Gibt den Status der Klemme sowie die aufbereiteten Daten an die Applikation zurück. |
Verhalten des Bausteins:
Meldet die Klemme keinen Fehler, so werden in jedem Zyklus die aufbereiteten Eingangsdaten bereitgestellt.
![]() | Bei der Leistungsmessung mit der EL3403 ist die erhöhte Filterzeit mit zu berücksichtigen. |